Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida ou jateada eletroliticamente, com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável - inch
K0124 inch

Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida ou jateada...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308 (corresponde ao AISI 304).
Demais peças de aço 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais adicionais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0124 inch Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida ou jateada eletroliticamente, com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável - inch 242 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida ou jateada eletroliticamente, com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXAA1BD

D1D2HH1H2H3H4TQuant.
de
dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0124.1A0com polimento eletrolítico110-244047710131424,5414,53134916 sob consulta
K0124.1A1com polimento eletrolítico110-324047710131424,5414,53134916 sob consulta
K0124.1A2com polimento eletrolítico11/4-204047710131424,5414,53134916 sob consulta
K0124.2A2com polimento eletrolítico21/4-206574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 sob consulta
K0124.2A3com polimento eletrolítico25/16-186574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 sob consulta
K0124.3A3com polimento eletrolítico35/16-1880911116212237102454,558,51422 sob consulta
K0124.3A4com polimento eletrolítico33/8-1680911116212237102454,558,51422 sob consulta
K0124.4A4com polimento eletrolítico43/8-169510913192727,54310276367,51724 sob consulta
K0124.4A5com polimento eletrolítico41/2-139510913192727,54310276367,51724 sob consulta
K0124.5A5com polimento eletrolítico51/2-1311012615233132491231,57377,52326 sob consulta
K0124.5A6com polimento eletrolítico55/8-1111012615233132491231,57377,52326 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33