Grupos de mercadorias
Escalas em aço inoxidável, autocolante - inch
K0759 inch

Escalas em aço inoxidável, autocolante - inch

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável .

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Escalas em aço inoxidável versão rígida com parte traseira autocolante. Secção transversal 15 x 1 mm.

Superfície com tratamento fosco e escalas em preto contrastante, gravadas a laser com baixo relevo.
Sob consulta:– Ponto zero à direita/abaixo ou no centro
– Escala unilateral
– Comprimentos adicionais
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0759 inch Escalas em aço inoxidável, autocolante - inch 426 kB

Desenhos

Escalas em aço inoxidável, autocolante - inch
Escalas em aço inoxidável, autocolante - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
Tipo de cabo para grampos rápidos
Ponto zeroBHLCADAces.PreçoEncomendar
K0759.0002L01XL76.005aço inoxidável-à esquerda15112"sob consulta
K0759.0002L01XA01.005aço inoxidável-à esquerda15120"sob consulta
K0759.0002L01XA02.005aço inoxidável-à esquerda15128"sob consulta
K0759.0002L01XA03.005aço inoxidável-à esquerda15140"sob consulta
K0759.0102L01XL76.005aço inoxidável-em cima15112"sob consulta
K0759.0102L01XA01.005aço inoxidável-em cima15120"sob consulta
K0759.0102L01XA02.005aço inoxidável-em cima15128"sob consulta
K0759.0102L01XA03.005aço inoxidável-em cima15140"sob consulta
K0759.0022L01XL76.005aço inoxidável-à direita15112"sob consulta
K0759.0022L01XA01.005aço inoxidável-à direita15120"sob consulta
K0759.0022L01XA02.005aço inoxidável-à direita15128"sob consulta
K0759.0022L01XA03.005aço inoxidável-à direita15140"sob consulta
K0759.0122L01XL76.005aço inoxidável-embaixo15112"sob consulta
K0759.0122L01XA01.005aço inoxidável-embaixo15120"sob consulta
K0759.0122L01XA02.005aço inoxidável-embaixo15128"sob consulta
K0759.0122L01XA03.005aço inoxidável-embaixo15140"sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33