Grupos de mercadorias
Elemento de fixação e centralização em furos com sextavado, forma B
K0644_B

Elemento de fixação e centralização em furos com sextavado,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo da peça 1.2842.
Esferas e sextavado 1.4112.
Mola de tração 1.4310.
Versão:Corpo da peça endurecido e brunido.
Esferas e sextavado endurecidos e retificados.
Indicação:Forma B: com sextavado para perfuração de peças sensíveis.Dados técnicos:Repetibilidade ±0,025
Precisão de concentricidade ±0,05
Aplicação:Para a fixação e o posicionamento centralizado em furos cegos. Operação pelo lado inferior, manual ou automatizado, através de sistema pneumático ou hidráulico. Vantagens:- Autocentragem precisa.
- Fixação sem distorções.
- Grandes cursos de deslocamento.
- Estrutura baixa.
- Efeito de força de fixação para baixo.
Indicação de desenho:
Forma A:
com esfera, adequada para a fixação em furos com aceitação de leves marcas.
Forma B:
com sextavado para superfícies sensíveis do furo.

1) Suporte de montagem:
Pino para a determinação exata da posição dos segmentos de fixação.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0644_B Elemento de fixação e centralização em furos com sextavado, forma B 225 kB

Desenhos

Elemento de fixação e centralização em furos com sextavado, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaA

D
mín.
D
máx.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWQuantidade
do
sextavado
Força de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0644.0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,61,45,514,1122,545,533,52 sob consulta
K0644.0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,547345 sob consulta
K0644.0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 sob consulta
K0644.0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 sob consulta
K0644.0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,581064,517 sob consulta
K0644.0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,581066,517 sob consulta
K0644.0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,581066,517 sob consulta
K0644.0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,516136843 sob consulta
K0644.0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,5161361043 sob consulta
K0644.0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616612,579 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33