Grupos de mercadorias
Elemento de centralização com esferas ou sextavado
K0644

Elemento de centralização com esferas ou sextavado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo da peça 1.2842.
Esferas e sextavado 1.4112.
Mola de tração 1.4310.
Versão:Corpo da peça endurecido e brunido.
Esferas e sextavado endurecidos e retificados.
Dados técnicos:Repetibilidade ±0,025
Precisão de concentricidade ±0,05
Aplicação:Para a fixação e o posicionamento centralizado em furos cegos. Operação pelo lado inferior, manual ou automatizado, através de sistema pneumático ou hidráulico. Vantagens:- Autocentragem precisa.
- Fixação sem distorções.
- Grandes cursos de deslocamento.
- Estrutura baixa.
- Efeito de força de fixação para baixo.
Indicação de desenho:
Forma A:
com esfera, adequada para a fixação em furos com aceitação de leves marcas.
Forma B:
com sextavado para superfícies sensíveis do furo.

1) Suporte de montagem:
Pino para a determinação exata da posição dos segmentos de fixação.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0644 Elemento de centralização com esferas ou sextavado 267 kB

Desenhos (visão geral)

Elemento de centralização com esferas ou sextavado

Elementos de fixação e centralização em furos com esferas, forma A

mais informações

Desenhos

Elementos de fixação e centralização em furos com esferas, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaA

D
mín.
D
máx.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MSWEsfera
Ø
Quantidade
de esferas
Força de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0644.0101203A3,511,714,2M5101,5M312,8104,231,43,5111025,52,530,52 sob consulta
K0644.0101503A4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,55,5433,52 sob consulta
K0644.0101904A5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,574345 sob consulta
K0644.0102305A722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,510 sob consulta
K0644.0102705A726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,510 sob consulta
K0644.0103106A930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,510834,517 sob consulta
K0644.0103906A1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,510866,517 sob consulta
K0644.0104706A1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,510866,517 sob consulta
K0644.0105508A1554,570,5M14x1,5455M849,940,623,719,19,3924,5326,513166843 sob consulta
K0644.0107108A1770,586,5M16x1,5605M855,446,128,323,79,31029,4206,5131661043 sob consulta

Elemento de fixação e centralização em furos com sextavado, forma B

mais informações

Desenhos

Elemento de fixação e centralização em furos com sextavado, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaA

D
mín.
D
máx.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWQuantidade
do
sextavado
Força de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0644.0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,61,45,514,1122,545,533,52 sob consulta
K0644.0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,547345 sob consulta
K0644.0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 sob consulta
K0644.0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 sob consulta
K0644.0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,581064,517 sob consulta
K0644.0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,581066,517 sob consulta
K0644.0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,581066,517 sob consulta
K0644.0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,516136843 sob consulta
K0644.0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,5161361043 sob consulta
K0644.0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616612,579 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33