Grupos de mercadorias
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço, DIN ISO 12240-1, relubrificável
K2085

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 14 aço temperado forjado com bico dosador de lubrificação.
Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo bronze.
Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento dos terminais de rótula é relubrificável. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648 série KA.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2085 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço, DIN ISO 12240-1, relubrificável 239 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço, DIN ISO 12240-1, relubrificável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2Material
do corpo
básico
AB

DD1=RoscaD2HH1KLL1αCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2085.05rosca direitaaço de usinagem fácil33165M57,78611,112041133,255,7 sob consulta
K2085.06rosca direitaaço de usinagem fácil36186M68,9696,7512,72245134,37,2 sob consulta
K2085.08rosca direitaaço de usinagem fácil42228M810,412915,8752553147,211,6 sob consulta
K2085.10rosca direitaaço de usinagem fácil482610M1012,91410,519,052961131014,5 sob consulta
K2085.12rosca direitaaço de usinagem fácil543012M1215,4161222,22533691313,417 sob consulta
K2085.14rosca direitaaço temperado603414M1416,91913,525,43677161724 sob consulta
K2085.16rosca direitaaço temperado664016M1619,4211528,57540861521,628,5 sob consulta
K2085.18rosca direitaaço temperado724418M18x1,521,92316,531,754494152642,5 sob consulta
K2085.20rosca direitaaço temperado785020M20x1,524,4251834,925471031431,552,5 sob consulta
K2085.22rosca direitaaço temperado845422M22x1,525,8282038,105111153857 sob consulta
K2085.25rosca direitaaço temperado946025M24x2,029,6312242,86571241547,568 sob consulta
K2085.30rosca direitaaço temperado1107030M30x2,034,8372550,866145176488 sob consulta
K2085.051rosca esquerdaaço de usinagem fácil33165M57,78611,112041133,255,7 sob consulta
K2085.061rosca esquerdaaço de usinagem fácil36186M68,9696,7512,72245134,37,2 sob consulta
K2085.081rosca esquerdaaço de usinagem fácil42228M810,412915,8752553147,211,6 sob consulta
K2085.101rosca esquerdaaço de usinagem fácil482610M1012,91410,519,052961131014,5 sob consulta
K2085.121rosca esquerdaaço de usinagem fácil543012M1215,4161222,22533691313,417 sob consulta
K2085.141rosca esquerdaaço temperado603414M1416,91913,525,43677161724 sob consulta
K2085.161rosca esquerdaaço temperado664016M1619,4211528,57540861521,628,5 sob consulta
K2085.181rosca esquerdaaço temperado724418M18x1,521,92316,531,754494152642,5 sob consulta
K2085.201rosca esquerdaaço temperado785020M20x1,524,4251834,925471031431,552,5 sob consulta
K2085.221rosca esquerdaaço temperado845422M22x1,525,8282038,105111153857 sob consulta
K2085.251rosca esquerdaaço temperado946025M24x2,029,6312242,86571241547,568 sob consulta
K2085.301rosca esquerdaaço temperado1107030M30x2,034,8372550,866145176488 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33