Grupos de mercadorias
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço inoxidável, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção
K2082

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça em aço inoxidável forjado 1.4057.
Esfera de articulação 1.4034, endurecida e retificada.
Anel externo em aço inoxidável 1.4571.

Versão:peça polida.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2082 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço inoxidável, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção 267 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço inoxidável, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2AB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSWCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2082.05rosca direita271845M58,5118611,1110361395,76 sob consulta
K2082.06rosca direita302056M6101396,7512,7124013117,27,65 sob consulta
K2082.08rosca direita362458M812,51612915,8751648141411,612,9 sob consulta
K2082.10rosca direita43286,510M1015191410,519,052057131714,518 sob consulta
K2082.10125rosca direita43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 sob consulta
K2082.12rosca direita50326,512M1217,522161222,225226613191724 sob consulta
K2082.12125rosca direita50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 sob consulta
K2082.16rosca direita6442816M162227211528,5752885152228,539 sob consulta
K2082.1615rosca direita6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 sob consulta
K2082.20rosca direita77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 sob consulta
K2082.22rosca direita84541222M22x1,53038282038,103711115325768 sob consulta
K2082.25rosca direita91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 sob consulta
K2082.30rosca direita110701530M30x2,04050372550,851145174188114 sob consulta
K2082.051rosca esquerda271845M58,5118611,1110361395,76 sob consulta
K2082.061rosca esquerda302056M6101396,7512,7124013117,27,65 sob consulta
K2082.081rosca esquerda362458M812,51612915,8751648141411,612,9 sob consulta
K2082.101rosca esquerda43286,510M1015191410,519,052057131714,518 sob consulta
K2082.101251rosca esquerda43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 sob consulta
K2082.121rosca esquerda50326,512M1217,522161222,225226613191724 sob consulta
K2082.121251rosca esquerda50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 sob consulta
K2082.161rosca esquerda6442816M162227211528,5752885152228,539 sob consulta
K2082.16151rosca esquerda6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 sob consulta
K2082.201rosca esquerda77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 sob consulta
K2082.221rosca esquerda84541222M22x1,53038282038,103711115325768 sob consulta
K2082.251rosca esquerda91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 sob consulta
K2082.301rosca esquerda110701530M30x2,04050372550,851145174188114 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33