Groupes de marchandise
Pieds réglables en inox, forme A
K2323_A

Pieds réglables en inox, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase en polyamide.
Broche filetée en inox.
Plaque antidérapante (NBR) 70 Shore.
Finition :Embase bleue RAL 5005.
Broche filetée brute.
Plaque antidérapante noire.
Nota :Pieds réglables en inox avec polyamide, avec plaque antidérapante en option. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche tout glissement du pied réglable.

Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d’essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l’embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Sur demande :

Broche filetée en inox 1.4401.
Embase en noir.
Avec inclinaison de 30°.

Accessoires :Écrous hexagonaux K0700.Indication de dessin :
Forme A sans plaque antidérapante
Forme B avec plaque antidérapante
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2323_A Pieds réglables en inox, forme A 157 kB

Dessins

Pieds réglables en inox, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1HH1H2LSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K2323.12106512X100A65M1229139391001013 Sur demande
K2323.12106512X150A65M1229189391501013 Sur demande
K2323.12106512X50A65M12298939501013 Sur demande
K2323.12106516X100A65M1629139391001318 Sur demande
K2323.12106516X150A65M1629189391501318 Sur demande
K2323.12106516X200A65M1629239392001318 Sur demande
K2323.12108316X100A83M1625135351001320 Sur demande
K2323.12108316X150A83M1625185351501320 Sur demande
K2323.12108316X200A83M1625235352001320 Sur demande
K2323.12108320X100A83M2025137371001720 Sur demande
K2323.12108320X150A83M2025187371501720 Sur demande
K2323.12108320X200A83M2025237372001720 Sur demande
K2323.12110316X100A103M1627137371001330 Sur demande
K2323.12110316X150A103M1627187371501330 Sur demande
K2323.12110316X200A103M1627237372001330 Sur demande
K2323.12110320X100A103M2027139391001730 Sur demande
K2323.12110320X150A103M2027189391501730 Sur demande
K2323.12110320X200A103M2027239392001730 Sur demande
K2323.12110324X100A103M2427139391002030 Sur demande
K2323.12110324X150A103M2427189391502030 Sur demande
K2323.12110324X200A103M2427239392002030 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33