Groupes de marchandise
Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés
K2035

Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en polyamide.
Surface de glissement en feutre aiguilleté synthétique.
Finition :Corps de base noir.Nota :Le réglage des pieds doit être effectué sans charge.
La capacité de charge axiale statique indiquée porte sur une vis dévissée de 10 mm reposant entièrement à plat.
Les bouchons d'ajustement ne sont pas adaptés pour servir de patins de charge et ne sont pas conçus pour les charges dynamiques.

La forme lamellaire de l'écrou peut être fermée ou discontinue.
Utilisation :Les bouchons d'ajustement sont utilisés dans les tubes en acier, les caches de tubes ou encore les châssis en aluminium dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de la maison. Conviennent particulièrement aux sols fragiles et durs, tels que la pierre ou le stratifié, pour éviter les rayures.Montage :Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2035 Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés 289 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés

Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds

plus d'infos

Dessins

Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2FormeType de formeDD1

D2HH1H2LL1SWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Assorti à CAOAcc.PrixCommander
K2035.0030101529pour tube rondArond30M222555319,729283Ø30x1-1,5 Sur demande
K2035.0030101560pour tube rondArond30M222555319,760283Ø30x1-1,5 Sur demande
K2035.0030152029pour tube rondArond30M22255532729282,5Ø30x1,5-2 Sur demande
K2035.0032152029pour tube rondArond32M222555319,729283Ø32x1,5-2 Sur demande
K2035.0032152060pour tube rondArond32M222555319,760283Ø32x1,5-2 Sur demande
K2035.0035202529pour tube rondArond35M222555329,329283Ø35x2-2,5 Sur demande
K2035.0035202560pour tube rondArond35M222555329,360283Ø35x2-2,5 Sur demande
K2035.0035152029pour tube rondArond35M222555329,329283Ø35x1,5-2 Sur demande
K2035.0035152060pour tube rondArond35M222555329,360283Ø35x1,5-2 Sur demande
K2035.0038152029pour tube rondArond38M222555329,329283Ø38x1,5-2 Sur demande
K2035.0038152060pour tube rondArond38M222555329,360283Ø38x1,5-2 Sur demande
K2035.0040202529pour tube rondArond40M222555329,329283Ø40x2-2,5 Sur demande
K2035.0040202560pour tube rondArond40M222555329,360283Ø40x2-2,5 Sur demande
K2035.0040152029pour tube rondArond40M222555329,329283Ø40x1,5-2 Sur demande
K2035.0040152060pour tube rondArond40M222555329,360283Ø40x1,5-2 Sur demande
K2035.0045152031pour tube rondArond45M302555329,331413Ø45x1,5-2 Sur demande
K2035.0050152031pour tube rondArond50M302555329,331413Ø50x1,5-2 Sur demande

Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme B, carrés

plus d'infos

Dessins

Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme B, carrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2FormeType de formeAD1

D2HH1H2LL1SWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Assorti à CAOAcc.PrixCommander
K2035.3030101529pour tube carréBcarré30M222555319,52928330x30x1-1,5 Sur demande
K2035.3030101560pour tube carréBcarré30M222555319,56028330x30x1-1,5 Sur demande
K2035.3030152029pour tube carréBcarré30M222555319,52928330x30x1,5-2 Sur demande
K2035.3030152060pour tube carréBcarré30M222555319,56028330x30x1,5-2 Sur demande
K2035.3535152029pour tube carréBcarré35M222555329,32928335x35x1,5-2 Sur demande
K2035.3535152060pour tube carréBcarré35M222555329,36028335x35x1,5-2 Sur demande
K2035.3535202529pour tube carréBcarré35M222555329,32928335x35x2-2,5 Sur demande
K2035.3535202560pour tube carréBcarré35M222555329,36028335x35x2-2,5 Sur demande
K2035.4040152029pour tube carréBcarré40M222555329,32928340x40x1,5-2 Sur demande
K2035.4040152060pour tube carréBcarré40M222555329,36028340x40x1,5-2 Sur demande
K2035.4040202529pour tube carréBcarré40M222555329,32928340x40x2-2,5 Sur demande
K2035.4040202560pour tube carréBcarré40M222555329,36028340x40x2-2,5 Sur demande
K2035.4545152029pour tube carréBcarré45M222555329,32928345x45x1,5-2 Sur demande
K2035.5050152031pour tube carréBcarré50M302555329,33141350x50x1,5-2 Sur demande

Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires

plus d'infos

Dessins

Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2FormeType de formeABD1

D2HH1H2LL1SWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Assorti à CAOAcc.PrixCommander
K2035.6040152029pour tubes rectangulairesCrectangulaire6040M2225553292928460x40x1,5-2 Sur demande
K2035.6040152060pour tubes rectangulairesCrectangulaire6040M2225553296028460x40x1,5-2 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33