Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase : zinc injecté haute pression ou acier inoxydable 1.4305.

Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire.
Inox : naturel.
Nota :Les pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche filetée ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche filetée ou chaque type de rotule de la gamme.
Broches filetées assorties : voir K0421.
Rotules assorties : voir K0422.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0416_A Embase pour pied articulé, Forme A 115 kB
 Informations techniques concernant le pied articulé 142 kB

Dessins

Embase pour pied articulé, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseD

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0416.10301Azinc30-1820  Sur demande
K0416.10401Azinc40-1830  Sur demande
K0416.10451Azinc45-1830  Sur demande
K0416.10501Azinc50-1830  Sur demande
K0416.10601Azinc60-1830  Sur demande
K0416.10801Azinc80-1830  Sur demande
K0416.11001Azinc100-1835  Sur demande
K0416.11201Azinc120-1835  Sur demande
K0416.10302Aacier inoxydable30-1820  Sur demande
K0416.10402Aacier inoxydable40-1830  Sur demande
K0416.10452Aacier inoxydable45-1830  Sur demande
K0416.10502Aacier inoxydable50-1835  Sur demande
K0416.10602Aacier inoxydable60-1835  Sur demande
K0416.10802Aacier inoxydable80-1835  Sur demande
K0416.11002Aacier inoxydable100-1840  Sur demande
K0416.11202Aacier inoxydable120-1840  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33