Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.
Finition :Bruni.Nota :Les poignées simples s'utilisent pour des applications de serrage ou de simple remplacement.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Sur demande :Autres taraudages, alésages et finitions spéciales.
La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).

Dessins

Poignée simple avec alésage, 0 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMode de fixationXTA=Longueur de poignéeDD1D2HH2CAOAcc.PrixCommander
K0176.1102alésage102288,12410254032,5 Sur demande
K0176.1122alésage12251042812324636,5 Sur demande
K0176.1142alésage14251042812324636,5 Sur demande
K0176.1162alésage1628126,53313325241 Sur demande
K0176.1202alésage2032128,54113326149 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33