Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.
Finition :Bruni.Nota :Les poignées simples s'utilisent pour des applications de serrage ou de simple remplacement.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Sur demande :Autres taraudages, alésages et finitions spéciales.
La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0176 Poignée simple 189 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée simple

Poignée simple avec taraudage, 0 degré

plus d'infos

Dessins

Poignée simple avec taraudage, 0 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMode de fixationXTA=Longueur de poignéeDD1D2HH2CAOAcc.PrixCommander
K0176.2082taraudageM81888,12410254032,5 Sur demande
K0176.2102taraudageM101888,12410254032,5 Sur demande
K0176.21012taraudageM10201042812324636,5 Sur demande
K0176.2122taraudageM12201042812324636,5 Sur demande
K0176.2162taraudageM1623126,53313325241 Sur demande
K0176.2202taraudageM2026128,54113326149 Sur demande

Poignée simple avec taraudage, 20 degrés

plus d'infos

Dessins

Poignée simple avec taraudage, 20 degrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMode de fixationXTA=Longueur de poignéeA2DD1D2HH1H2CAOAcc.PrixCommander
K0176.208taraudageM81884,5152410254052,532,5 Sur demande
K0176.210taraudageM101884,5152410254052,532,5 Sur demande
K0176.212taraudageM122010015281232466136,5 Sur demande
K0176.216taraudageM162312115331332527241 Sur demande
K0176.220taraudageM202612315411332618049 Sur demande

Poignée simple avec alésage, 0 degré

plus d'infos

Dessins

Poignée simple avec alésage, 0 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMode de fixationXTA=Longueur de poignéeDD1D2HH2CAOAcc.PrixCommander
K0176.1102alésage102288,12410254032,5 Sur demande
K0176.1122alésage12251042812324636,5 Sur demande
K0176.1142alésage14251042812324636,5 Sur demande
K0176.1162alésage1628126,53313325241 Sur demande
K0176.1202alésage2032128,54113326149 Sur demande

Poignée simple avec alésage, 20 degrés

plus d'infos

Dessins

Poignée simple avec alésage, 20 degrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMode de fixationXTA=Longueur de poignéeA2DD1D2HH1H2CAOAcc.PrixCommander
K0176.110alésage102284,5152410254052,532,5 Sur demande
K0176.112alésage122510015281232466136,5 Sur demande
K0176.114alésage142510015281232466136,5 Sur demande
K0176.116alésage162812115331332527241 Sur demande
K0176.120alésage203212315411332618049 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33