Groupes de marchandise
Glissières télescopiques en acier disposition double, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 133 kg
K2019

Glissières télescopiques en acier disposition double, extension...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rail et chariot en acier à roulement.
Billes en acier à roulement.
Cage à billes en acier.
Finition :Rail, chariot et cage à billes zingués.
Voies de roulement trempées par induction.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendues à l'unité.Nota :Rail télescopique comprenant deux rails de guidage servant d'élément fixe et d'élément mobile et deux chariots qui, reliés entre eux, constituent l'élément intermédiaire. Cette disposition protège bien les cages à billes ouvertes des impuretés. La course maximale est supérieure à la longueur du rail télescopique en position rétractée. Préférer une position de montage horizontale. Pour le montage, il est nécessaire de retirer la vis d'arrêt du rail pour accéder à tous les trous de fixation et de la replacer ensuite. Une fois la vis d'arrêt retirée, la course peut s'effectuer des deux côtés.

Les butées à vis internes servent de limites à la cage. Pour un système soumis à des contraintes, prévoir des butées à vis externes.

Pour le montage du rail, utiliser des vis à tête fraisée selon DIN EN ISO 10642 de classe de résistance 10.9.

La vitesse maximale de déplacement est de 0,8 m/s.

Température d'utilisation de -30 °C à +170 °C.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2019 Glissières télescopiques en acier disposition double, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 133 kg 148 kB

Dessins

Glissières télescopiques en acier disposition double, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 133 kg

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleBD
pour vis
HLRCourse
S
C0Y
N
C0Z
N
Nombre
d'alésages
CAOAcc.PrixCommander
K2019.2802102828M52621012324323023 Sur demande
K2019.2803702828M52637013804824825 Sur demande
K2019.2804502828M52645014643933936 Sur demande
K2019.2805302828M52653015483323327 Sur demande
K2019.3503703535M63437024065225225 Sur demande
K2019.3504503535M63445024944294296 Sur demande
K2019.3505303535M63453025583943947 Sur demande
K2019.3506103535M63461026463383388 Sur demande
K2019.4304504343M8444502,5486133112796 Sur demande
K2019.4305304343M8445302,5556119311937 Sur demande
K2019.4306104343M8446102,5626108210828 Sur demande
K2019.4307704343M8447702,579684584510 Sur demande
K2019.4309304343M8449302,596669369312 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33