Groupes de marchandise
Glissières télescopiques en acier compactes extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 420 kg
K2073

Glissières télescopiques en acier compactes extension...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rails en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en inox.
Finition :Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendues à l'unité.Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Les glissières télescopiques atteignent les capacités de charge mentionnées en cas de montage latéral.

La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension.

La capacité de charge est inférieure de 70 % en cas de montage horizontal.

Conviennent pour un espacement des glissières jusqu'à 1 000 mm.
Données techniques :Vitesse de déplacement : 0,5 m/s.Plage de température :-20 °C - +180 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2073 Glissières télescopiques en acier compactes extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 420 kg 114 kB
 Informations techniques concernant les glissières télescopiques fraisées 304 kB

Dessins

Glissières télescopiques en acier compactes extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 420 kg

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBDHLL1L2L3Nombre
d'alésages
Course
S
Portance
par paire en
kg
CAOAcc.PrixCommander
K2073.030050M83030050-1004300360 Sur demande
K2073.035050M83035050-1504350370 Sur demande
K2073.040050M83040050-2004400380 Sur demande
K2073.045050M83045050-2504450390 Sur demande
K2073.050050M83050050-3004500400 Sur demande
K2073.055050M83055050150-6550410 Sur demande
K2073.060050M83060050175-6600420 Sur demande
K2073.065050M83065050200-6650410 Sur demande
K2073.070050M83070050225-6700400 Sur demande
K2073.075050M83075050250-6750390 Sur demande
K2073.080050M83080050275-6800380 Sur demande
K2073.085050M83085050300-6850370 Sur demande
K2073.090050M83090050325-6900360 Sur demande
K2073.095050M83095050350-6950350 Sur demande
K2073.100050M830100050375-61000340 Sur demande
K2073.105050M830105050400-61050330 Sur demande
K2073.110050M830110050425-61100320 Sur demande
K2073.115050M830115050450-61150310 Sur demande
K2073.120050M830120050475-61200290 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33