Grupos de mercancía
Llave de gancho con pivote DIN 1810B
K2401

Llave de gancho con pivote DIN 1810B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero especial.Versión:Endurecido y revenido en tono bruñido.Indicación:Para tuercas de agujeros cruzados DIN 1816.
Con bordes redondeados para un mejor manejo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2401 Llave de gancho con pivote DIN 1810B 94,7 kB

Planos

Llave de gancho con pivote DIN 1810B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaPara
tuercas con agujeros cruzados
DIN 1816
D
mín.
D
máx.
D1LTCADAcc.PrecioPedir
K2401.012014-121421103 A petición
K2401.020022-20222,51103 A petición
K2401.016018-16182,51103 A petición
K2401.025028M10, M12252831364 A petición
K2401.030032M14, M16303241364 A petición
K2401.034036M18, M20343641705 A petición
K2401.040042M22, M24404241705 A petición
K2401.052055M32, M35525552066 A petición
K2401.045050M26 - M30455052066 A petición
K2401.058062M38 - M42586252407 A petición
K2401.068075M45 - M50687562407 A petición
K2401.095100M62 - M709510082808 A petición
K2401.080090M52 - M60809062808 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33