- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1362Llave anular / de boca con piezas adicionales protectoras |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Llave anular/ de boca de acero para herramientas. Piezas adicionales protectoras de AlSi1MgMn.Indicación:Las piezas adicionales protectoras se han diseñado especialmente para apretar y aflojar uniones por tornillos con superficies delicadas. Con una herramienta normal, las superficies se dañan de tal modo al apretar por primera vez tornillos pulidos que se forman espacios muertos y deja de ser posible realizar una limpieza fácil y eficaz. Gracias a las piezas adicionales protectoras, las uniones por tornillos con contorno exterior se pueden apretar y aflojar sin dañarse. El aluminio blando no deja arañazos ni otros desperfectos sobre las superficies delicadas. En caso de uso profesional y adecuado, las piezas adicionales protectoras presentan una vida útil de 1000 ciclos de cambio aprox. Además, con las piezas adicionales protectoras se evita el riesgo de corrosión externa en la unión roscada de acero inoxidable. Los contornos que sobresalen permiten descartar prácticamente, incluso, puntos de contacto imprevistos entre la llave y el tornillo de acero inoxidable. Gracias a un diseño especial y a un elemento elástico encajable, las piezas adicionales protectoras se fijan con seguridad en el correspondiente adaptador de llave. No es posible que se caigan solas del adaptador de la llave. Las piezas adicionales protectoras desgastadas se cambian de forma manual.A petición:Otros tamaños.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | SW | A | B | L | D | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1362.10 | Llave Fija / De Estrella | 10 | 5 | 8 | 154,5 | 5 |  | | A petición | | K1362.11 | Llave Fija / De Estrella | 11 | 5,5 | 8,4 | 168,5 | 5 |  | | A petición | | K1362.13 | Llave Fija / De Estrella | 13 | 6,3 | 10 | 193 | 6 |  | | A petición | | K1362.16 | Llave Fija / De Estrella | 16 | 7 | 11,4 | 230,5 | 6 |  | | A petición | | K1362.19 | Llave Fija / De Estrella | 19 | 8 | 13,5 | 268,5 | 7 |  | | A petición | | K1362.21 | Llave Fija / De Estrella | 21 | 8,5 | 13,7 | 292 | 7 |  | | A petición | | K1362.27 | Llave Fija / De Estrella | 27 | 10,5 | 16 | 380 | 9 |  | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | SW | SW2 | A1 | B1 | L1 | D1 | T | H | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1362.1005 | Inserto Protector | para llave fija | 10 | 5 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 |  | | A petición | | K1362.10055 | Inserto Protector | para llave fija | 10 | 5,5 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 |  | | A petición | | K1362.1006 | Inserto Protector | para llave fija | 10 | 6 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 |  | | A petición | | K1362.1007 | Inserto Protector | para llave fija | 10 | 7 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 |  | | A petición | | K1362.1108 | Inserto Protector | para llave fija | 11 | 8 | 9 | 18 | 20,7 | 2,3 | 5,7 | 8,7 |  | | A petición | | K1362.1310 | Inserto Protector | para llave fija | 13 | 10 | 10 | 22 | 23,2 | 3 | 6,7 | 10,7 |  | | A petición | | K1362.1613 | Inserto Protector | para llave fija | 16 | 13 | 13 | 27 | 28,6 | 3 | 7,7 | 11,7 |  | | A petición | | K1362.1915 | Inserto Protector | para llave fija | 19 | 15 | 13 | 30 | 32,5 | 4 | 8,6 | 12,6 |  | | A petición | | K1362.1916 | Inserto Protector | para llave fija | 19 | 16 | 13 | 30 | 32,5 | 4 | 8,6 | 12,6 |  | | A petición | | K1362.2118 | Inserto Protector | para llave fija | 21 | 18 | 13 | 32 | 35 | 4 | 9 | 13 |  | | A petición | | K1362.2119 | Inserto Protector | para llave fija | 21 | 19 | 13 | 32 | 35 | 4 | 9 | 13 |  | | A petición | | K1362.2724 | Inserto Protector | para llave fija | 27 | 24 | 14 | 40 | 43,8 | 4 | 10,8 | 15 |  | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | SW | SW2 | D2 | T1 | H1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1362.11005 | Inserto Protector | para llave de estrella | 10 | 5 | 16,5 | 9 | 11 |  | | A petición | | K1362.110055 | Inserto Protector | para llave de estrella | 10 | 5,5 | 16,5 | 9 | 11 |  | | A petición | | K1362.11006 | Inserto Protector | para llave de estrella | 10 | 6 | 16,5 | 9 | 11 |  | | A petición | | K1362.11007 | Inserto Protector | para llave de estrella | 10 | 7 | 16,5 | 9 | 11 |  | | A petición | | K1362.11108 | Inserto Protector | para llave de estrella | 11 | 8 | 18 | 9,4 | 11,4 |  | | A petición | | K1362.11310 | Inserto Protector | para llave de estrella | 13 | 10 | 21 | 11 | 13 |  | | A petición | | K1362.11613 | Inserto Protector | para llave de estrella | 16 | 13 | 25 | 12,4 | 14,4 |  | | A petición | | K1362.11915 | Inserto Protector | para llave de estrella | 19 | 15 | 30 | 14,5 | 16,5 |  | | A petición | | K1362.11916 | Inserto Protector | para llave de estrella | 19 | 16 | 30 | 14,5 | 16,5 |  | | A petición | | K1362.12118 | Inserto Protector | para llave de estrella | 21 | 18 | 32 | 14,7 | 16,7 |  | | A petición | | K1362.12119 | Inserto Protector | para llave de estrella | 21 | 19 | 32 | 14,7 | 16,7 |  | | A petición | | K1362.12724 | Inserto Protector | para llave de estrella | 27 | 24 | 41 | 17 | 19 |  | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|