Grupos de mercancía
Tornillos excéntricos de sujeción con arandelas dentadas
K0025

Tornillos excéntricos de sujeción con arandelas dentadas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Arandela dentada de acero de cementación.
Tornillo excéntrico de acero para temple y revenido.
Versión:Tornillo excéntrico tratado en caliente con 10.9 y bruñido.
Arandela dentada endurecida y anodizada.
Indicación:La arandela dentada endurecida es adecuada para la sujeción de piezas brutas (piezas cortadas con sierra, piezas fundidas y piezas de forjadura).
No diseñado para sujetar material endurecido con el momento de torsión especificado.

Se recomienda girar en el sentido de las agujas del reloj para sujetar. El hexágono interior del tornillo debe encontrarse hacia la derecha después de la sujeción. (Atornillar del todo el tornillo excéntrico y luego retroceder una vuelta.)

"A" = distancia desde la pieza de trabajo hasta el centro de la rosca (tornillo tensor).
A petición:Tornillos de repuesto para tornillos excéntricos de sujeción K1969.Fuerza de sujeción:Tornillos excéntricos de sujeción con arandelas dentadasPrincipio de función:Proceso de sujeción:
1. Enroscar el tornillo excéntrico hasta el tope.
2. A continuación, girar el tornillo excéntrico una vuelta hacia atrás.
3. Colocar la pieza.
4. Para sujetar la pieza, girar el tornillo excéntrico en el sentido de las agujas del reloj.
(El hexágono interior del tornillo excéntrico debe quedar a la derecha después de sujetarlo).
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0025 Tornillos excéntricos de sujeción con arandelas dentadas 212 kB

Planos

Tornillos excéntricos de sujeción con arandelas dentadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAD

D1LHSWS1
(Recorrido)
Fuerza de
sujeción
kN
Par de apriete
máx. Nm
Accesorios KIPPCADAcc.PrecioPedir
K0025.1212,7M1225,422,59,682,0317,888K1969.1225 A petición
K0025.1615M1630,126,812,7122,5426,7135K1969.1630 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33