Grupos de mercancía
Chapas de sujeción de acero inoxidable para dispositivo de sujeción de leva
K2050

Chapas de sujeción de acero inoxidable para dispositivo de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Aplicación:Reduce al mínimo los arañazos en la pieza de trabajo.Accesorios:Dispositivo de sujeción de leva K2048.
Dispositivo de sujeción de leva con palanca K2049.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2050 Chapas de sujeción de acero inoxidable para dispositivo de sujeción de leva 142 kB

Planos

Chapas de sujeción de acero inoxidable para dispositivo de sujeción de leva

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaBDHLL1L2CADAcc.PrecioPedir
K2050.06106,26131,81 A petición
K2050.08128,2715,52,21 A petición
K2050.101410,28182,61 A petición
K2050.121612,29202,91 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33