Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, con recorrido de sujeción extendido y collar aptos para automatización
K2158

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, con recorrido de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los dispositivos de sujeción pivotantes pesados con recorrido de sujeción extendido se prestan especialmente para las operaciones de sujeción automatizadas.

Al principio del proceso de sujeción y gracias a la curva de control integrada, el brazo de sujeción realiza un movimiento hacia abajo con carrera de giro de 90°. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo.
Material:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo base bruñido.
Vástago tratado en caliente y bruñido.
Brazo de sujeción tratado en caliente y bruñido.
Modo de accionamiento:Accionamiento mediante llave de impacto con momento de torsión ajustable o manualmente con llave sujeción.Ventajas:Apto para automatización
Elevadas fuerzas de sujeción
Sujeción rápida
Elevada rigidez
Indicación sobre el dibujo:
1) Carrera pivotante
2) Carrera de sujeción
3) Con giro a la izquierda
4) Con giro a la derecha
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 K2158_Datasheet_32136_Dispositivos_de_sujeci_n_pivotantes_pesados_con_recorrido_de_sujeci_n_extendido_y_collar_aptos_para_automatizaci_n--es 180 kB

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, con recorrido de sujeción extendido y collar aptos para automatización

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaVersión 1BB1B2B3DD1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4S1S2SWFuerza de
sujeción
kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K2158.00601con giro a la izquierda705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 A petición
K2158.10601con giro a la derecha705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 A petición
K2158.01001con giro a la izquierda907461289M1659611993325352412060796560423312191035 A petición
K2158.11001con giro a la derecha907461289M1659611993325352412060796560423312191035 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33