Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción pivotantes pesados aptos para automatización
K2054

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados aptos para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los dispositivos de sujeción rápida pesados se prestan especialmente para las operaciones de sujeción manuales con intervalos de sujeción cortos.

El brazo de sujeción gira 90° según la velocidad de giro de la llave impacto, permitiendo así una sujeción rápida. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo.
Material:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Modo de accionamiento:Llave de impacto con momento de torsión ajustable.
En caso de funcionamiento automatizado, por ejemplo mediante llaves de impacto con par de apriete regulable, para la apertura y el apriete puede utilizarse como máximo el 50 % del par de apriete máximo especificado o de la fuerza de sujeción máxima especificada.
Ventajas:- Apto para automatización
- Elevadas fuerzas de sujeción
- Sujeción rápida
Indicación sobre el dibujo:
1) Carrera de rotación
2) Carrera de sujeción
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2054 Dispositivos de sujeción pivotantes pesados aptos para automatización 205 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción pivotante pesado 141 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados aptos para automatización

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, aptos para automatización, forma A con brazo de sujeción

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, aptos para automatización, forma A con brazo de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaModelo
de forma
BB1B2D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3S1S2SWPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
kN
CADAcc.PrecioPedir
K2054.1061con giro a la derechaAcon brazo de sujeción90702211M12801391115302950665550111019286 A petición

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, aptos para automatización, forma B sin brazo de sujeción

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, aptos para automatización, forma B sin brazo de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaModelo
de forma
BB1D

HH1H2H3H4H5L3S1S2SWCADAcc.PrecioPedir
K2054.1060con giro a la derechaBsin brazo de sujeción907011801391115302950111019 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33