Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción de biela neumáticos
K0094

Dispositivos de sujeción de biela neumáticos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de la palanca, consola y biela de acero.
Carcasa de la biela de fundición de grafito esferolítica (GJS).
Versión:Fosfatado. Cilindro con acabado natural.Indicación:Longitud de cable: 2,5 m.
Accesorios:K0101
K0102
K0103
K0106
Cilindro neumático:De acción doble sin amortiguación de fin de carrera y equipado con dos interruptores Reed de proximidad con pantalla LED.Datos técnicos para interruptor Reed de proximidad:Máx. potencia CC = 10 W / CA = 12 VA.
Máx. tensión de activación = 10 - 60 V, CC y CA.
Máx. potencia de ruptura = 500 mA.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0094 Dispositivos de sujeción de biela neumáticos 170 kB

Planos

Dispositivos de sujeción de biela neumáticos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2A3BB1C1D

D1HLL1L2MRCarrera
S
Fuerza de
retención
F2 N
Presión
de servicio
bar
Consumo
de aire por
carrera doble
Número de
carreras por
min con 6 bar
CADAcc.PrecioPedir
K0094.06002902536,5-5933,414,55,514533314130M8G1/82560002 - 60,09 dm³60  A petición
K0094.1200380835417641218,520754355540M10G1/832120002 - 60,28 dm³50  A petición
K0094.250047512454596542610,325-57710260M12G1/450250002 - 60,60 dm³45  A petición
Referencia

Biela extendida / Fuerza de sujeción F1 NCADAcc.PrecioPedir
K0094.06005mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,25mm/2350N  A petición
K0094.12005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N,29mm/3000N, 31mm/4300N, 32mm/11500N  A petición
K0094.25005mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N,35mm/2650N, 40mm/3250N, 45mm/4200N, 47mm/4900N, 49mm/7000N, 50mm/14500N  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33