Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
K0661

Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable.
Empuñadura de poliamida.
Versión:Acabado natural.
Elemento de empuñadura azul, negro o rojo.
Indicación:Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima.A petición:Empuñadura de otros colores.Accesorios:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0661 Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable 316 kB
 Indicación técnica para tensores rápidos con bloqueo de seguridad 574 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
Configuración
de agujeros
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAcc.PrecioPedir
K0661.105001azul ultramar RAL 5002286°67°100650900550620  A petición
K0661.106001azul ultramar RAL 5002386°67°160135019007201200  A petición
K0661.108001azul ultramar RAL 5002386°67°200200028008301400  A petición
K0661.105000gris antracita RAL 7021286°67°100650900550620  A petición
K0661.106000gris antracita RAL 7021386°67°160135019007201200  A petición
K0661.108000gris antracita RAL 7021386°67°200200028008301400  A petición
K0661.105003rojo tráfico RAL 3020286°67°100650900550620  A petición
K0661.106003rojo tráfico RAL 3020386°67°160135019007201200  A petición
K0661.108003rojo tráfico RAL 3020386°67°200200028008301400  A petición
ReferenciaMA

A1A2A3A4BB1B2B3B6CC2DHH1LL1Filtro
K0661.10500ΔM5x2518274,513,5-8,14,113,29,222,526,25,25,552,247,9125,741,8
K0661.10600ΔM6x3526396,5-2,514,19,117,512,543,536,985,575,271186,660,5
K0661.10800ΔM8x4526449-3,514,19,1211641,546,510,56,288,284,3223,174,9
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33