Gruppi merceologici
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo K conico con filettatura esterna blu conforme FDA
K2234

Tampone in gomma e acciaio inox, tipo K conico con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pezzi metallici acciaio inox 1.4401.
Elastomero in silicone, durezza media, 55° Shore A.
Versione:Acciaio inox, non trattato.
Silicone blu, conforme a FDA.
Nota:I tamponi in gomma sono utilizzati, tra le altre cose, per il supporto di aggregati e come battuta di arresto per limitare la corsa della molla delle masse in movimento.Range di temperatura: Da -30 °C a +180 °C.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2234 Tampone in gomma e acciaio inox, tipo K conico con filettatura esterna blu conforme FDA 192 kB

Disegni

Tampone in gomma e acciaio inox, tipo K conico con filettatura esterna blu conforme FDA

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineD

GHLRigidità della molla
N/mm
Carico
N
Durezza
Shore
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2234.0250175525M617188044855A 0.00 €
K2234.0300155530M81520265153055A 0.00 €
K2234.0500175550M101728640358455A 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33