Gruppi merceologici
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo D cilindrico con filettatura esterna blu conforme FDA
K2233

Tampone in gomma e acciaio inox, tipo D cilindrico con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pezzi metallici acciaio inox 1.4401.
Elastomero in silicone, durezza media, 55° Shore A.
Versione:Acciaio inox, non trattato.
Silicone blu, conforme a FDA.
Nota:I tamponi in gomma sono utilizzati, tra le altre cose, per il supporto di aggregati e come battuta di arresto per limitare la corsa della molla delle masse in movimento.Range di temperatura: Da -30 °C a +180 °C.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2233 Tampone in gomma e acciaio inox, tipo D cilindrico con filettatura esterna blu conforme FDA 221 kB

Disegni

Tampone in gomma e acciaio inox, tipo D cilindrico con filettatura esterna blu conforme FDA

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

DHGLRigidità della molla
N/mm
Carico
N
Durezza
Shore
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2233.0080085588M36302255A 0.00 €
K2233.010010551010M410716655A 0.00 €
K2233.010015551015M410426055A 0.00 €
K2233.01500655156M41025013055A 0.00 €
K2233.01500855158M4101339655A 0.00 €
K2233.015010551510M41012011055A 0.00 €
K2233.015015551515M410588255A 0.00 €
K2233.02000555205M61830012055A 0.00 €
K2233.02000855208M61818012655A 0.00 €
K2233.020010552010M61815513955A 0.00 €
K2233.020015552015M61811416055A 0.00 €
K2233.020020552020M6188416055A 0.00 €
K2233.020025552025M6185412955A 0.00 €
K2233.02500855258M61875052555A 0.00 €
K2233.025010552510M61837533855A 0.00 €
K2233.025015552515M61819327155A 0.00 €
K2233.025020552520M61812223155A 0.00 €
K2233.025025552525M6189021555A 0.00 €
K2233.030015553015M82011315255A 0.00 €
K2233.030020553020M8208014755A 0.00 €
K2233.030030553030M8204913955A 0.00 €
K2233.040015554015M82370595255A 0.00 €
K2233.040020554020M82335565755A 0.00 €
K2233.040030554030M82320057055A 0.00 €
K2233.050020555020M1028750135055A 0.00 €
K2233.050030555030M1028364101855A 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33