Gruppi merceologici
Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico
K1834

Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Alloggiamento e perno in acciaio
Marcatura di bloccaggio in alluminio
Manopola in resina termoplastica PA (poliammide).
Versione:Alloggiamento e perno nichelati.
Marcatura di bloccaggio anodizzata, rosso.
Manopola rinforzata con fibra di vetro, nero.
Nota:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
Il perno è completamente o parzialmente bloccato se la marcatura di bloccaggio rossa è visibile.

Possibilità di montaggio 1 per spessore piastra 6 mm.
Possibilità di montaggio 2 con forma A per spessore piastra > 6 fino a 14 mm e con forma B per spessore piastra > 6 fino a 15 mm.
Modalità di utilizzoForma A:
Assicurarsi che la manopola sia in posizione "OFF" e che il perno sia retratto.
Spingere la piastra con la bussola sotto la spina di posizione.
Ruotare la manopola in posizione "ON" per il bloccaggio.
Un click inidcherá che il bloccaggio é andato a buon fine.
Attenzione: non rilasciare il bloccaggio della spina di posizione se il perno viene caricato assialmente. Data la forma conica può succedere che il perno non rientri.

Forma B:
Quando la manopola è in posizione "OFF", spingere la piastra con la bussola in
direzione della spina di posizione finché il perno si innesta e un click ne definirà l´aggancio
per effetto della pressione elastica.
La manopola si porta automaticamente in posizione "MID".
Per il bloccaggio completo ruotare la manopola da "MID" a "ON" fino non si sentirá un click.
Accessori:Bussole di foratura K1835.FornituraLe viti di fissaggio sono incluse nella fornitura.Nota disegno:
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
4) Posizione ON
5) Posizione OFF
6) Marcatura di bloccaggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1834 Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico 248 kB
 Nota tecnica per spine di posizione K1834 242 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

D1D2D3D4D5D6D7D8D9TT1LL1L2L3L4CADAcc.PrezzoOrdinare
K1834.0005A-5103,326262010276,53,466-1438,9295,73311 0.00 €
K1834.0007A-7124,9323224123384,566-1544,7345,73913 0.00 €
K1834.0107B-7124,9323224123384,566-1544,7345,73913 0.00 €
N. ordineFormaCorsa
S
Forza
di bloccaggio
N
F=Forza
elastica
(N)
Resistenza alle
alte temperature
Sforzo di
taglio
kN
MCADAcc.PrezzoOrdinare
K1834.0005A4,2140-80 °C0,9M3x5 0.00 €
K1834.0007A5170-80 °C1,3M4x6 0.00 €
K1834.0107B5170980 °C1,3M4x6 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33