Gruppi merceologici
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione
K0227

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Tubo di collegamento e materiale di fissaggio in acciaio inox 1.4301.
Supporto laterale per maniglia in microfusione 1.4581.

Versione:Tubo di collegamento microlevigato o con rivestimento in plastica zigrinato, nero.
Supporto laterale per maniglia sabbiato ed elettrolucidato con finitura semilucida.
Nota:Per le maniglie tubolari forma A sono forniti in dotazione viti a testa cilindrica con esagono incassato, dadi e rondelle.
Per le maniglie tubolari forma B sono fornite in dotazione viti a testa esagonale e rondelle.
Montaggio:Forma A dal lato anteriore.
Forma B dal retro.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0227 Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione 157 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaColore
corpo base
ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0227.200081Arettificato20026M8x35602261000 0.00 €
K0227.300081Arettificato30026M8x35603261000 0.00 €
K0227.400081Arettificato40026M8x35604261000 0.00 €
K0227.200082Aplastica nera zigrinata20026M8x35602261000 0.00 €
K0227.300082Aplastica nera zigrinata30026M8x35603261000 0.00 €
K0227.400082Aplastica nera zigrinata40026M8x35604261000 0.00 €
K0227.200083Brettificato20026M8x20602261000 0.00 €
K0227.300083Brettificato30026M8x20603261000 0.00 €
K0227.400083Brettificato40026M8x20604261000 0.00 €
K0227.200084Bplastica nera zigrinata20026M8x20602261000 0.00 €
K0227.300084Bplastica nera zigrinata30026M8x20603261000 0.00 €
K0227.400084Bplastica nera zigrinata40026M8x20604261000 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33