Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali, inclinate
K1635

Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali, inclinate

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Queste maniglie a staffa oblique sono particolarmente adatte per il montaggio in spazi ristretti.
Le maniglie sono molto robuste e possono essere utilizzate anche in applicazioni che richiedono una manipolazione resistente e la resistenza alla corrosione.
Materiale:

Microfusione acciaio inox 1.4308 o 1.4404.

Versione:Superficie non trattata.Nota:A causa del processo di produzione, le maniglie possono presentare irregolarità sulla superficie.Utilizzo:Per spazi ristretti nella costruzione di macchine, impianti, utensili, nonché nell'industria alimentare e farmaceutica.Montaggio:Dal retro.Vantaggi:Ottimo accesso anche in spazi ristretti.
Molto stabili e robuste.
Resistenti alla corrosione.
Elemento di sostegno per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e calotte.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1635 Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali, inclinate 148 kB

Disegni

Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali, inclinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineChiave
in acciaio
ABB1D

HLTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1635.1000080611.43081002113M650113101000 0.00 €
K1635.1120080611.43081122113M650125101000 0.00 €
K1635.1200080611.43081202113M650133101000 0.00 €
K1635.1280080611.43081282113M650141101000 0.00 €
K1635.1600080611.43081602113M650173101000 0.00 €
K1635.1000080621.44041002113M650113101000 0.00 €
K1635.1120080621.44041122113M650125101000 0.00 €
K1635.1200080621.44041202113M650133101000 0.00 €
K1635.1280080621.44041282113M650141101000 0.00 €
K1635.1600080621.44041602113M650173101000 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33