Gruppi merceologici
Maniglie tubolari in fibra di carbonio con supporti laterali in acciaio inox
K0782

Maniglie tubolari in fibra di carbonio con supporti laterali in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporti laterali per maniglia acciaio inox 1.4308.
Tubo di collegamento in plastica rinforzata con fibre di carbonio (CFK).

Versione:Supporti laterali per maniglia lucidati.
Tubo di collegamento struttura CFK, verniciatura trasparente.
Nota:Per fissare le maniglie tubolari possono essere utilizzate viti a testa esagonale in acciaio inox DIN EN ISO 4017.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0782 Maniglie tubolari in fibra di carbonio con supporti laterali in acciaio inox 116 kB

Disegni

Maniglie tubolari in fibra di carbonio con supporti laterali in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineABB1D

D1HH1LL1TCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0782.2502512504314,56,62565,552,52661903,51000 0.00 €
K0782.3002513004314,56,62565,552,53162403,51000 0.00 €
K0782.3502513504314,56,62565,552,53662903,51000 0.00 €
K0782.35035135057,718,66,63585,567,53712704,51000 0.00 €
K0782.40035140057,718,66,63585,567,54213204,51000 0.00 €
K0782.45035145057,718,66,63585,567,54713704,51000 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33