Gruppi merceologici
Spie di livello dell'olio in ottone con vetro di sicurezza
K2179

Spie di livello dell'olio in ottone con vetro di sicurezza

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in ottone.
Riflettore in acciaio inox 1.4301.
Visore in vetro di sicurezza (ESG).
Guarnizione piana interna Viton®.
Guarnizione esterna PTFE.
Versione:Visore resistente a temperatura massima di esercizio fino a 150°C.
Nota:Resistenza elevata a pressione, temperatura, urti e colpi.
Il vetro di sicurezza del visore garantisce il passaggio di luce ottimale e la massima durezza superficiale.

Grazie all'incavo radiale e al lato piatto, la guarnizione non viene premuta lateralmente quando viene serrata.
Nota disegno:
1) guarnizione piana
2) guarnizione interna
3) guarnizione esterna
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2179 Spie di livello dell'olio in ottone con vetro di sicurezza 197 kB

Disegni

Spie di livello dell'olio in ottone con vetro di sicurezza

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2LL1SWCarico di compressione
max. bar
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2179.2203822G3/810,1109198 0.00 €
K2179.2501226G1/213,81010248 0.00 €
K2179.3203432G3/4191010298 0.00 €
K2179.3810038G125,11111358 0.00 €
K2179.22161522M16X1,510,1109198 0.00 €
K2179.27201525M20X1,513,81010228 0.00 €
K2179.32261532M26X1,5201010298 0.00 €
K2179.32271532M27X1,5201010298 0.00 €
K2179.38331538M33X1,525,11111358 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33