K2321Punzone di montaggio per tappi di tenuta |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:trattato termicamente.Nota:Punzone per l'inserimento a pressione della sfera nel manicotto. Il processo di inserimento a pressione viene generalmente eseguita a mano con un martello o con una pressa. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D1 | D4 | D5 | L4 | L5 | S | X | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2321.030 | 3 | 9,5 | 2,8 | 127 | 10 | 1,2 | 0,4 |  | | 0.00 € | | K2321.040 | 4 | 9,5 | 3,8 | 127 | 10 | 1,5 | 0,2 |  | | 0.00 € | | K2321.050 | 5 | 9,5 | 4,8 | 127 | 12,7 | 2 | 0,4 |  | | 0.00 € | | K2321.060 | 6 | 9,5 | 5,8 | 127 | 20 | 2,5 | 0,4 |  | | 0.00 € | | K2321.070 | 7 | 9,5 | 6,7 | 127 | 20 | 3 | 0,4 |  | | 0.00 € | | K2321.080 | 8 | 9,5 | 7,7 | 127 | 33 | 3,5 | 0,3 |  | | 0.00 € | | K2321.090 | 9 | 12,7 | 8,7 | 127 | 38 | 4 | 0,4 |  | | 0.00 € | | K2321.100 | 10 | 12,7 | 9,7 | 127 | 38 | 4,5 | 0,4 |  | | 0.00 € | | K2321.120 | 12 | 12,7 | 11,7 | 127 | 38 | 5,5 | 0,4 |  | | 0.00 € | | K2321.140 | 14 | 19 | 13,7 | 127 | 38 | 6,35 | 0,4 |  | | 0.00 € | | K2321.160 | 16 | 19 | 15,7 | 127 | 38 | 7 | 0,6 |  | | 0.00 € | | K2321.180 | 18 | 19 | 17,7 | 127 | 38 | 8 | 0,6 |  | | 0.00 € | | K2321.200 | 20 | 25,4 | 19,7 | 127 | 46 | 9 | 0,8 |  | | 0.00 € | | K2321.220 | 22 | 25,4 | 21,7 | 127 | 46 | 10 | 0,8 |  | | 0.00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|