Gruppi merceologici
Ruote orientabili e fisse per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard
K1759

Ruote orientabili e fisse per apparecchiature con pneumatici in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Alloggiamenti di lamiera di acciaio, ruote con pneumatico standard in gomma piena, cerchioni in poliammide.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse avvitato. Rotella girevole e rotella fissa con foro posteriore. Ruote antitraccia grigie.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1759 Ruote orientabili e fisse per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard 478 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote orientabili e fisse per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard
Ruote orientabili e fisse per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABDD1D2HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1759.050181Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente-185011-69-40 0.00 €
K1759.075251Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente-257511-98-60 0.00 €
K1759.05018Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente2518501143695040 0.00 €
K1759.07525Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente28257511439865,560 0.00 €
K1759.10025Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente332510011431218370 0.00 €
K1759.050182Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente2518501143695040 0.00 €
K1759.075252Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente28257511439865,560 0.00 €
K1759.100252Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente332510011431218370 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33