Gruppi merceologici
Rotelle industriali orientabili e fisse, elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
K1759

Rotelle industriali orientabili e fisse, elettricamente...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote con superficie di scorrimento in resina termoplastica.
Corpo ruota in polipropilene.
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse della ruota avvitato. Rotelle orientabili o fisse con foro posteriore. Modello ruote a conduzione elettrica, antitraccia, grigio. La resistenza ohmica della ruota è inferiore a 10⁴Ω.Utilizzo:Come protezione contro eventuali scariche elettrostatiche generate dagli apparecchi di trasporto o dal materiale trasportato è possibile utilizzare le ruote, le ruote / rotelle orientabili o fisse elettricamente conduttive. In questo modo è possibile evitare danni al materiale trasportato sensibile o anche una scarica elettrostatica dolorosa all'utente di un carrello.Range di temperatura: Da -20°C a +60°C.

Disegni (sintesi completa)

Rotelle industriali orientabili e fisse, elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
Rotelle industriali orientabili e fisse, elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Rotelle industriali fisse con freno "stop fix", elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Rotelle industriali fisse con freno "stop fix", elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
Rotelle industriali fisse con freno "stop fix", elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
BDD1HPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1759.11050191Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente1950116930 0.00 €
K1759.11075251Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente2575119850 0.00 €

Rotelle industriali orientabili, elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Rotelle industriali orientabili, elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
Rotelle industriali orientabili, elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABDD1D2HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1759.1105019Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente2519501143695030 0.00 €
K1759.1107525Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente29257511439866,550 0.00 €
K1759.1110025Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente332510011431218360 0.00 €

Rotelle industriali orientabili con freno "stop fix", elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Rotelle industriali orientabili con freno "stop fix", elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
Rotelle industriali orientabili con freno "stop fix", elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABDD1D2HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1759.11050192Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente2519501143695030 0.00 €
K1759.11075252Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente29257511439866,550 0.00 €
K1759.11100252Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetto radente332510011431218360 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33