DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Superficie burattata.
Inox.Range di temperatura: Da -25 °C a +80 °C.Particolarità: