Gruppi merceologici
Ruote fisse in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard
K1773_B

Ruote fisse in acciaio inox con ruota in poliammide, versione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.

Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Superficie burattata.
Inox.
Range di temperatura: Da -25 °C a +80 °C.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1773_B Ruote fisse in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard 166 kB

Disegni

Ruote fisse in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
BB1B2B3DD1HLL1L2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1773.210750321Rotella con supportocuscinetto radente326055857591001008076150 0.00 €
K1773.211000371Rotella con supportocuscinetto radente3760558510091251008076150 0.00 €
K1773.211250401Rotella con supportocuscinetto radente4060558512591501008076150 0.00 €
K1773.211500501Rotella con supportocuscinetto radente50807511015011190140105-300 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33