Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio 1.7225. Acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:La rondella di compensazione a sfera consente un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Per inclinazioni trasversali D3 > 1° si consiglia per un appoggio uniforme delle viti l'impiego di un'ulteriore rondella di compensazione a sfera. Le parti superiore e inferiore non possono separarsi, sono unite.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0691 Rondelle sferiche di compensazione 235 kB

Disegni

Rondelle sferiche di compensazione

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
HH1DD1D2D3αCADAcc.PrezzoOrdinare
K0691.151acciaio85,5238,52515 0.00 €
K0691.152acciaio inox85,5238,52515 0.00 €
K0691.201acciaio106,230133220 0.00 €
K0691.202acciaio inox106,230133220 0.00 €
K0691.301acciaio12,5940204530 0.00 €
K0691.302acciaio inox12,5940204530 0.00 €
K0691.401acciaio161352295838 0.00 €
K0691.402acciaio inox161352295838 0.00 €
K0691.501acciaio201465367048 0.00 €
K0691.502acciaio inox201465367048 0.00 €
K0691.601acciaio201475448061 0.00 €
K0691.602acciaio inox201475448061 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33