Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.Nota:I perni d'appoggio servono per sostenere i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Nella filettatura D è possibile avvitare o incollare perni filettati o viti prigioniere. Un modo semplice per creare un appoggio con filettatura esterna.
Nota disegno:
Forma A: superficie piana
Forma B: superficie sferica
Forma C: superficie zigrinata
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0294 Perno d'appoggio in acciaio, bonificato e brunito 179 kB

Disegni (sintesi completa)

Perno d'appoggio in acciaio, bonificato e brunito

Perno d'appoggio in acciaio, forma A superficie piana

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'appoggio in acciaio, forma A superficie piana

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1EHPSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0294.106012AM66312,5411 0.00 €
K0294.106025AM66325711 0.00 €
K0294.108015AM88415613 0.00 €
K0294.108030AM88430913 0.00 €
K0294.110020AM1010520917 0.00 €
K0294.110040AM10105401317 0.00 €
K0294.112025AM12126251119 0.00 €
K0294.112050AM12126501619 0.00 €
K0294.116030AM16168301224 0.00 €
K0294.116060AM16168602024 0.00 €

Perno d'appoggio in acciaio, forma B superficie sferica

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'appoggio in acciaio, forma B superficie sferica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1EHPRSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0294.206012BM66312,54511 0.00 €
K0294.206025BM663257511 0.00 €
K0294.208015BM8841568,513 0.00 €
K0294.208030BM8843098,513 0.00 €
K0294.210020BM10105209917 0.00 €
K0294.210040BM101054013917 0.00 €
K0294.212025BM12126251112,7519 0.00 €
K0294.212050BM12126501612,7519 0.00 €
K0294.216030BM1616830121724 0.00 €
K0294.216060BM1616860201724 0.00 €

Perno d'appoggio in acciaio, forma C superficie zigrinata

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'appoggio in acciaio, forma C superficie zigrinata

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DD1D2EHPSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0294.306012CM665312,5411 0.00 €
K0294.306025CM665325711 0.00 €
K0294.308015CM886415613 0.00 €
K0294.308030CM886430913 0.00 €
K0294.310020CM10108520917 0.00 €
K0294.310040CM101085401317 0.00 €
K0294.312025CM12129,56251119 0.00 €
K0294.312050CM12129,56501619 0.00 €
K0294.316030CM1616138301224 0.00 €
K0294.316060CM1616138602024 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33