Gruppi merceologici
Battute regolabili, acciaio inox con sensore di stato
K0581

Battute regolabili, acciaio inox con sensore di stato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Oltre alla loro funzione meccanica come elementi di supporto, i finecorsa regolabili con sensore di stato servono per verificare se un componente è in posizione di battuta oppure no.
Il sensore rileva se il pistoncino è inserito o estratto e consente l'elaborazione elettronica di questa informazione sullo stato.
Materiale:

Vite e pistoncino in acciaio inox 1.4301.
Bussola di guida in acciaio inox 1.4112.
Sensore di stato in acciaio inox.

Versione:Vite, pistoncino, bussola di guida e sensore di stato lucidi.Nota:La distanza di commutazione assicurata si ottiene quando il pistone è a filo con la superficie di arresto della bussola di guida. Il sensore è fornito non montato.

Montaggio consigliato: incollaggio ad esempio con Loctite 638.

Lunghezza del cavo: 0,3 metri.

Attenzione: avvitare il sensore fino in fondo!
Dati tecnici:Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: PNP normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio: 10 - 30 V CC
Corrente d'esercizio: 100 mA
Distanza di commutazione: 0,8 mm
Frequenza di commutazione: 5000 Hz
Protezione da cortocircuito: sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di collegamento: cavo PUR da 0,3 m con connettore
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Certificazione: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Utilizzo:I finecorsa con sensore di stato consentono un controllo del processo in funzione dello stato. È possibile garantire che un pezzo o un componente mobile si trovi nella posizione desiderata prima di procedere con ulteriori fasi.Montaggio:Il sensore di stato deve essere completamente avvitato.
Si consiglia di fissarlo con un adesivo come ad esempio il Loctite 638.
Accessori:Connettore M8x1 femmina con chiusura a vite non schermato K1874.Sicurezza:I finecorsa con sensori di stato non sono adatti per la protezione delle persone.Nota disegno:
1) Vite
2) Pistoncino
3) Bussola di guida
4) Sensore di stato
5) Indicatore LED

BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0581 Battute regolabili, acciaio inox con sensore di stato 215 kB

Disegni

Battute regolabili, acciaio inox con sensore di stato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniBDD1HH1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0581.080352125M8335,2213 0.00 €
K0581.100352225M10335,2217 0.00 €
K0581.120352325M12335,2219 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33