Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica.
Viti e dadi in acciaio inox.
Versione:nero.
Viti e dadi grezzi.
Nota:Il serraggio del tubo rotondo avviene tramite una vite.

Il giunto del tubo viene fissato sotto la struttura del sistema di trasporto.

Tubi in acciaio compatibili a norma DIN EN 10220.

Forma A: giunto per tubi con foro.
Forma B: giunto per tubi con foro oblungo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2313_A Testa di supporto in plastica per tubi rotondi 243 kB

Disegni

Testa di supporto in plastica per tubi rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

B1DD1D2D3HH1H2LL1F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2313.048A957048,310,535657569,52595701,5 0.00 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33