Gruppi merceologici
Testa di supporto in plastica per tubi rotondi
K2313

Testa di supporto in plastica per tubi rotondi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica.
Viti e dadi in acciaio inox.
Versione:nero.
Viti e dadi grezzi.
Nota:Il serraggio del tubo rotondo avviene tramite una vite.

Il giunto del tubo viene fissato sotto la struttura del sistema di trasporto.

Tubi in acciaio compatibili a norma DIN EN 10220.

Forma A: giunto per tubi con foro.
Forma B: giunto per tubi con foro oblungo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2313 Testa di supporto in plastica per tubi rotondi 210 kB
 Nota tecnica Componenti per impianti di trasporto ed elementi di supporto 387 kB

Disegni (sintesi completa)

Testa di supporto in plastica per tubi rotondi

Testa di supporto in plastica per tubi rotondi

Maggiori informazioni

Disegni

Testa di supporto in plastica per tubi rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

B1DD1D2D3HH1H2LL1F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2313.048A957048,310,535657569,52595701,5 0.00 €

Testa di supporto in plastica per tubi rotondi

Maggiori informazioni

Disegni

Testa di supporto in plastica per tubi rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

B1B2DD2D3E1E2HH1H2LL1L2F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2313.148B85655548,335759201009025130115952 0.00 €
K2313.160B85655560,335759201009025130115952 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33