Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Leva di serraggio in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Elementi di centraggio e cunei di serraggio in acciaio 1.0715.
Anello di serraggio in acciaio.
Versione:Leva di serraggio nera, rivestimento in plastica
Perni di centraggio e anello di serraggio fosfatati.
Cunei di serraggio bruniti.
Scala di misurazione lavorata al laser.
Nota:Ruotando la maniglia a leva vengono serrati tutti e due i cunei di serraggio nel foro. L'anello di serraggio regolabile in modo continuo consente di fissare in modo sicuro varie staffe di riferimento di spessore differente. Utilizzo:I bulloni di fissaggio sono ideali per fissare le staffe di riferimento su vari spessori di materiali su tavole di foratura / saldatura con foro Ø 16 mm o 28 mm.Vantaggi:Campo di serraggio regolabile in modo continuo tra 0-36 mm e 0-75 mm.
Insensibile al diametro e alla qualità superficiale del foro (fino a H12).
Campo di serraggio facile da prestabilire mediante scala.
Serraggio nel foro con protezione della superficie.
Effetto discendente anche per spessori materiale della tavola (≥8 mm o ≥4 mm).
Compatibile con le comuni staffe di riferimento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1503_B Bulloni di fissaggio in acciaio, Forma B 589 kB

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAD

D1HH1H2B
Intervallo di serraggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1503.0116B65163410917,5800-36 0.00 €
K1503.0128B802848168281290-75 0.00 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33