Gruppi merceologici
Cuscinetto volvente acciaio con gambo filettato
K1507

Cuscinetto volvente acciaio con gambo filettato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cuscinetto volvente acciaio 1.0715.
Gambo filettato acciaio.
Versione:Cuscinetto volvente brunito.
Gambo filettato zincato.
Nota:I cuscinetti volventi possono essere usati insieme a piastre e morsetti a eccentrico per il serraggio indiretto.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1507 Cuscinetto volvente acciaio con gambo filettato 463 kB

Disegni

Cuscinetto volvente acciaio con gambo filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HLCADAcc.PrezzoOrdinare
K1507.3006X04M630204 0.00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33