Группы товаров
Ножки установочные с наружной резьбой и рифлением из твердого сплава, форма K
K0298_K

Ножки установочные с наружной резьбой и рифлением из твердого...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Автоматная сталь.Исполнение: закалённый и воронёный.Указание:Ножки установочные применяются в качестве упоров и подставок при производстве различных приспособлений, а также общем машино- и приборостроении.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0298_K Ножки установочные с наружной резьбой и рифлением из твердого сплава, форма K 219 kB

Чертежи

Ножки установочные с наружной резьбой и рифлением из твердого сплава, форма K

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаBD1GHESWМомент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0298.7101K1017M81019,41718 по запросу
K0298.710K1422M121025,22260 по запросу
K0298.715K1422M121525,22260 по запросу
K0298.7151K1930M16153330140 по запросу
K0298.7201K1930M16203330140 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33