Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.Указание:Эти опорные болты применяются для фиксации обработанных и необработанных деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.
В резьбу D могут вворачиваться или вклеиваться установочные винты или штифты. Таким образом, можно очень просто получить опору с наружной резьбой.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0294_B Опорные болты из стали, форма B, сферическая поверхность 205 kB

Чертежи

Опорные болты из стали, форма B, сферическая поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1EHPRSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0294.206012BM66312,54511 по запросу
K0294.206025BM663257511 по запросу
K0294.208015BM8841568,513 по запросу
K0294.208030BM8843098,513 по запросу
K0294.210020BM10105209917 по запросу
K0294.210040BM101054013917 по запросу
K0294.212025BM12126251112,7519 по запросу
K0294.212050BM12126501612,7519 по запросу
K0294.216030BM1616830121724 по запросу
K0294.216060BM1616860201724 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33