Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: закаленный и шлифованный (HRC 60 ±2).Указание:Установочные штифты облегчают процесс подгонки, так как они имеют соответствующую форму. В комбинации с закаленными зажимными втулками K1095 они позволяют быстро, точно и без сильного износа сменить заготовку.

Исполнения D1 = 5 и D1 = 6 не имеют внутренней резьбы.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1094_B Штифты установочные с внутренней резьбой, форма В, цилиндрическая 352 kB

Чертежи

Штифты установочные с внутренней резьбой, форма В, цилиндрическая

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1D1

D2HH1H2GRTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1094.205Bукороченное исполнение53835-1,50- по запросу
K1094.206Bукороченное исполнение641046-1,80- по запросу
K1094.208Bукороченное исполнение8611,467,4M2,52,55 по запросу
K1094.210Bукороченное исполнение10713,779,7M2,535 по запросу
K1094.212Bукороченное исполнение12816812M33,56 по запросу
K1094.216Bукороченное исполнение1612201215M458 по запросу
K1094.220Bукороченное исполнение201425,51419,5M5610 по запросу
K1094.305Bудлиненное исполнение531035-1,50- по запросу
K1094.306Bудлиненное исполнение641246-1,80- по запросу
K1094.308Bудлиненное исполнение8617,467,4M2,52,55 по запросу
K1094.310Bудлиненное исполнение10721,779,7M2,535 по запросу
K1094.312Bудлиненное исполнение12824812M33,56 по запросу
K1094.316Bудлиненное исполнение1612291215M458 по запросу
K1094.320Bудлиненное исполнение201435,51419,5M5610 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33