Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: закаленный и шлифованный (HRC 60 ±2).Указание:Установочные штифты облегчают процесс подгонки, так как они имеют соответствующую форму. В комбинации с закаленными зажимными втулками K1095 они позволяют быстро, точно и без сильного износа сменить заготовку.

Исполнения D1 = 5 и D1 = 6 не имеют внутренней резьбы.
Указание на чертеже:
Форма B: Штифт установочный цилиндрический
Форма C: Штифт установочный с лысками
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1094 Штифты установочные с внутренней резьбой 376 kB

Чертежи (общий обзор)

Штифты установочные с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1BD1

D2GHH1H2RTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1094.205Bукороченное исполнение-53-8351,50- по запросу
K1094.206Bукороченное исполнение-64-10461,80- по запросу
K1094.208Bукороченное исполнение-86M2,511,467,42,55 по запросу
K1094.210Bукороченное исполнение-107M2,513,779,735 по запросу
K1094.212Bукороченное исполнение-128M3168123,56 по запросу
K1094.216Bукороченное исполнение-1612M420121558 по запросу
K1094.220Bукороченное исполнение-2014M525,51419,5610 по запросу
K1094.305Bудлиненное исполнение-53-10351,50- по запросу
K1094.306Bудлиненное исполнение-64-12461,80- по запросу
K1094.308Bудлиненное исполнение-86M2,517,467,42,55 по запросу
K1094.310Bудлиненное исполнение-107M2,521,779,735 по запросу
K1094.312Bудлиненное исполнение-128M3248123,56 по запросу
K1094.316Bудлиненное исполнение-1612M429121558 по запросу
K1094.320Bудлиненное исполнение-2014M535,51419,5610 по запросу
K1094.405Cукороченное исполнение-53-8351,50- по запросу
K1094.406Cукороченное исполнение-64-10461,80- по запросу
K1094.408Cукороченное исполнение2,586M2,511,467,42,55 по запросу
K1094.410Cукороченное исполнение3,0107M2,513,779,735 по запросу
K1094.412Cукороченное исполнение3,5128M3168123,56 по запросу
K1094.416Cукороченное исполнение51612M420121558 по запросу
K1094.420Cукороченное исполнение62014M525,51419,5610 по запросу
K1094.505Cудлиненное исполнение-53-10351,50- по запросу
K1094.506Cудлиненное исполнение-64-12461,80- по запросу
K1094.508Cудлиненное исполнение2,586M2,517,467,42,55 по запросу
K1094.510Cудлиненное исполнение3,0107M2,521,779,735 по запросу
K1094.512Cудлиненное исполнение3,5128M3248123,56 по запросу
K1094.516Cудлиненное исполнение51612M429121558 по запросу
K1094.520Cудлиненное исполнение62014M535,51419,5610 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33