Группы товаров
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лыской, форма C, внутренняя резьба, двусторонняя, со сквозным отверстием
K0350_C3

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Инструментальная или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь закалённая и шлифованная.
Нержавеющая сталь, шлифованная и кольстеризованная.
Указание:Установочные штифты со сферической посадочной поверхностью облегчают установку, поскольку их форма специально разработана для этого процесса. Склонность к заклиниванию, так же называемая эффектом выдвижных ящиков, возникающая вследствие установки стыкуемой детали под углом или наличия сил, действующих не по оси штифта, минимизируется благодаря использованию сферы и кривизне примыкающей поверхности (см. также схему 1).Указание на чертеже:
1) Внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием
2) Внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием
3) Внутренняя резьба, двусторонняя, со сквозным отверстием

Чертежи

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лыской, форма C, внутренняя резьба, двусторонняя, со сквозным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаматериал

РазмерABCDEFGHJОтверстие под резьбуCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0350.05022инструментальная сталь3555652M2,54,5R 1Сквозное отверстие по запросу
K0350.06022инструментальная сталь3666862M35R 1Сквозное отверстие по запросу
K0350.08022инструментальная сталь38881082M36R 2Сквозное отверстие по запросу
K0350.505022нержавеющая сталь3555652M2,54,5R 1Сквозное отверстие по запросу
K0350.506022нержавеющая сталь3666862M35R 1Сквозное отверстие по запросу
K0350.508022нержавеющая сталь38881082M36R 2Сквозное отверстие по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33