- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2241_A[-de-] Grippers, Werkzeugstahl, viereckig mit Senkbohrung Form A |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Упорные захваты и вставки подходят для установки натяжных штанг, систем захвата, зажимных приспособлений и зажимных кулачков. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей.Материал:инструментальная сталь.Исполнение: закалённые и воронёные.Принадлежности:K0929 Прижим. K0930 Прижим. K0931 Прижим с опорным болтом. K1159 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением, резьба до головки, DIN 912. K1160 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением, низкая головка, DIN 6912. K0869 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN EN ISO 4762 расширенный, сталь или нержавеющая сталь.Указание на чертеже: |
Номер заказа | Форма | Исполнение 1 | B | H | H1 | D | D1 | для болтов | Рифление | X | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2241.12061 | A | рифленый | 12 | 6 | 4,06 | 8 | 4,5 | M4 | мелкое | 2,3x45° |  | | по запросу | | K2241.12101 | A | рифленый | 12 | 10 | 4,06 | 8 | 4,5 | M4 | мелкое | 2,3x45° |  | | по запросу | | K2241.12121 | A | рифленый | 12 | 12 | 4,06 | 8 | 4,5 | M4 | мелкое | 2,3x45° |  | | по запросу | | K2241.16061 | A | рифленый | 16 | 6 | 4,2 | 11 | 6,6 | M6 | мелкое | 3,2x45° |  | | по запросу | | K2241.16101 | A | рифленый | 16 | 10 | 4,2 | 11 | 6,6 | M6 | мелкое | 3,2x45° |  | | по запросу | | K2241.16121 | A | рифленый | 16 | 12 | 4,2 | 11 | 6,6 | M6 | мелкое | 3,2x45° |  | | по запросу | | K2241.20061 | A | рифленый | 20 | 6 | 5,08 | 15 | 9 | M8 | мелкое | 3,2x45° |  | | по запросу | | K2241.20101 | A | рифленый | 20 | 10 | 5,08 | 15 | 9 | M8 | мелкое | 3,2x45° |  | | по запросу | | K2241.20121 | A | рифленый | 20 | 12 | 5,08 | 15 | 9 | M8 | мелкое | 3,2x45° |  | | по запросу | | K2241.25101 | A | рифленый | 25 | 10 | 6,6 | 18 | 11 | M10 | мелкое | 3,2x45° |  | | по запросу | | K2241.25121 | A | рифленый | 25 | 12 | 6,6 | 18 | 11 | M10 | мелкое | 3,2x45° |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|