Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Болт – закаленная сталь.
Шар – подшипниковая сталь.
Исполнение: Класс прочности болта минимум 10.9, чёрный.
Шар закалённый, чистый.
Указание:Форма A с полным шаром используется тогда, когда требуется чистая, полированная поверхность зажима. Форма B, имеющая шар с лыской, позволяет зажимать, закреплять или подпирать без перекоса неплоскопараллельные поверхности, так как подвижно установленный шар может поворачиваться на угол до 9°.Указание на чертеже:
Форма A: с шаром
Форма B: с шаром с лысками
Форма BV: шар с лысками со стопорением вращения
Форма F: с шаром с лысками, рифлёная
Форма FV: шар с лысками, рифлёный со стопорением вращения
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0380 Шариковые упорные винты с головкой 223 kB
 Классы прочности 46,1 kB

Чертежи (общий обзор)

Шариковые упорные винты с головкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D3LL1L2DKSWДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
Фильтр
K0380.10416AM4-715,92,142,533,5
K0380.10420AM4-719,92,142,533,5
K0380.10512AM5-8,512,12,45344,5
K0380.10516AM5-8,516,12,45344,5
K0380.10520AM5-8,520,12,45344,5
K0380.10620AM6-1020,836459
K0380.10630AM6-1030,836459
K0380.10640AM6-1040,8166459
K0380.10820AM8-1321,23,585,5615
K0380.10835AM8-1336,23,585,5615
K0380.10850AM8-1351,22285,5615
K0380.11025AM10-1626,74,5107820
K0380.10410AM4-79,92,142,533,5
K0380.11040AM10-1641,74,5107820
K0380.124120AM24-36124,760241819120
K0380.11060AM10-1661,728107820
K0380.11230AM12-18325128,51030
K0380.11250AM12-18525128,51030
K0380.11280AM12-188244128,51030
K0380.11640AM16-2443,3616121460
K0380.11660AM16-2463,3616121460
K0380.11680AM16-2483,33616121460
K0380.12050AM20-3054,27,520151790
K0380.12080AM20-3084,22820151790
K0380.120100AM20-30104,24820151790
K0380.12460AM24-3664,79241819120
K0380.12490AM24-3694,730241819120
K0380.20416BM41,4715,72,142,533,5
K0380.20420BM41,4719,72,142,533,5
K0380.20512BM528,511,72,45344,5
K0380.20516BM528,515,72,45344,5
K0380.20520BM528,519,72,45344,5
K0380.20620BM63,2102036459
K0380.20630BM63,2103036459
K0380.20640BM63,21040166459
K0380.20820BM84,513203,585,5615
K0380.20410BM41,479.72,142,533,5
K0380.20835BM84,513353,585,5615
K0380.224120BM2415,83612060241819120
K0380.20850BM84,513502285,5615
K0380.21025BM10616254,5107820
K0380.21040BM10616404,5107820
K0380.21060BM106166028107820
K0380.21230BM127,218305128,51030
K0380.21250BM127,218505128,51030
K0380.21280BM127,2188044128,51030
K0380.21640BM1610,72440616121460
K0380.21660BM1610,72460616121460
K0380.21680BM1610,724803616121460
K0380.22050BM2013,530507,520151790
K0380.22080BM2013,530802820151790
K0380.220100BM2013,5301004820151790
K0380.22460BM2415,836609241819120
K0380.22490BM2415,8369030241819120
K0380.40620BVM63,2102036456
K0380.40630BVM63,2103036456
K0380.40640BVM63,21040166456
K0380.40820BVM84,513203,585,569
K0380.40835BVM84,513353,585,569
K0380.40850BVM84,513502285,569
K0380.41025BVM10616254,5107812
K0380.41040BVM10616404,5107812
K0380.41060BVM106166028107812
K0380.424120BVM2415,8361206024181980
K0380.41230BVM127,218305128,51018
K0380.42490BVM2415,836903024181980
K0380.41250BVM127,218505128,51018
K0380.41280BVM127,2188044128,51018
K0380.41640BVM1610,72440616121436
K0380.41660BVM1610,72460616121436
K0380.41680BVM1610,724803616121436
K0380.42050BVM2013,530507,520151760
K0380.42080BVM2013,530802820151760
K0380.420100BVM2013,5301004820151760
K0380.42460BVM2415,83660924181980
K0380.30850FM84,513502285,5615
K0380.31025FM10616254,5107820
K0380.31040FM10616404,5107820
K0380.31060FM106166028107820
K0380.31230FM127,218305128,51030
K0380.31250FM127,218505128,51030
K0380.31280FM127,2188044128,51030
K0380.31640FM1610,72440616121460
K0380.31660FM1610,72460616121460
K0380.31680FM1610,724803616121460
K0380.32050FM2013,530507,520151790
K0380.32080FM2013,530802820151790
K0380.320100FM2013,5301004820151790
K0380.32460FM2415,836609241819120
K0380.32490FM2415,8369030241819120
K0380.324120FM2415,83612060241819120
K0380.30835FM84,513353,585,5615
K0380.30820FM84,513203,585,5615
K0380.50835FVM84,513353,585,569
K0380.50850FVM84,513502285,569
K0380.51025FVM10616254,5107812
K0380.51040FVM10616404,5107812
K0380.51060FVM106166028107812
K0380.51230FVM127,218305128,51018
K0380.51250FVM127,218505128,51018
K0380.50820FVM84,513203,585,569
K0380.51280FVM127,2188044128,51018
K0380.524120FVM2415,8361206024181980
K0380.51640FVM1610,72440616121436
K0380.51660FVM1610,72460616121436
K0380.51680FVM1610,724803616121436
K0380.52050FVM2013,530507,520151760
K0380.52080FVM2013,530802820151760
K0380.520100FVM2013,5301004820151760
K0380.52460FVM2415,83660924181980
K0380.52490FVM2415,836903024181980
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33