Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:нержавеющая сталь с алмазной верхней поверхностью, сравнимой
с зернистостью абразива класса 100.
Указание:Упорные захваты и втулки подходят для установки в натяжные планки, системы захвата, натяжные устройства, зажимные кулачки и подвижные опоры. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей.

Форма O: абразивная алмазная верхняя поверхность крепко сплавлена с основной частью. Она идеально подходит для зажима гладких или скользких поверхностей с минимальным давлением зажима. При этом частицы алмаза обеспечивают передачу большой удерживающей силы на очень маленькую площадь, нанося наружной поверхности минимальный ущерб. Алмазная верхняя поверхность обеспечивает выдающуюся износостойкость.

Упорные захваты и втулки устанавливаются в следующие подвижные упоры:
Номер заказа K0285.117X022 до K0285.936X036
Номер заказа K0289.110X015 до K0289.924X100
Номер заказа K0291.120X030 до K0291.924X080
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0385_O Втулки круглые, форма О 212 kB

Чертежи

Втулки круглые, форма О

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

D2L3L4GCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0385.10105O10105M5 по запросу
K0385.10125O10126,4M5 по запросу
K0385.12105O12105M5 по запросу
K0385.12125O12126,4M5 по запросу
K0385.16105O16105M6 по запросу
K0385.16125O16126,4M6 по запросу
K0385.20105O20105M6 по запросу
K0385.20125O20126,4M6 по запросу
K0385.25105O25105M6 по запросу
K0385.25125O25126,4M6 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33