Группы товаров
Угловые элементы T2 тип I
K1048

Угловые элементы T2 тип I

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: анодированы.Указание:Угловой элемент для крепления двух профилей под углом 45° и для создания распорок и узлов.
Угловой элемент можно закрепить с помощью универсальных соединительных комплектов и с помощью болтов с полукруглой головкой согласно ISO 7380.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1048 Угловые элементы T2 тип I 262 kB

Чертежи

Угловые элементы T2 тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
Исполнение

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1048.063030I630 x 30 по запросу
K1048.063060I630 x 60 по запросу
K1048.084040I840 x 40 по запросу
K1048.084080I840 x 80 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33