Группы товаров
Пазовый сухарь для заземления тип I
K1282

Пазовый сухарь для заземления тип I

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Пазовый сухарь, установочный винт и стопорная шайба из стали.
Гайка и шайба из латуни.
Исполнение: Пазовый сухарь, установочный винт и стопорная шайба оцинкованы.Указание:Для защиты оборудования и персонала. Подключение к заземлению алюминиевых профильных конструкций и к соединению алюминиевых профилей друг с другом с включением в систему защитного заземления. Управляющий контакт осуществляется за счет определенного разрушения анодированного покрытия в основании и боковых частях паза.

При монтаже кабельный наконечник должен находиться между стопорной шайбой и шайбой.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1282 Пазовый сухарь для заземления тип I 222 kB

Чертежи

Пазовый сухарь для заземления тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 2Ширина паза

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1282.0806тип i8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33